Elettrovalvola VUVG-S18-T32H-AZT-G14-1T1L
8004875
GTIN: 4052568277406
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
950 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico