Elettrovalvola VUVG-S18-P53U-ZT-G14-1T1L

8004884

GTIN: 4052568277499

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
900 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico