Elettrovalvola VUVG-B18-B52-ZT-F-1T1L
8004893
GTIN: 4052568277581
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico