Attuatore oscillante DAPS-0106-090-R-F0507-MW-T6

8005014

GTIN: 4052568256630

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
106 Nm
Angolo di oscillazione
92 deg
Schema di foratura della flangia
F05 - F07
Collegamento albero
T17