Attuatore oscillante DAPS-0053-090-RS2-F0507-MW
8005027
GTIN: 4052568256760
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
66 Nm
Angolo di oscillazione
92 deg
Schema di foratura della flangia
F05 - F07
Collegamento albero
T17