Attuatore oscillante DAPS-0053-090-RS3-F0507-MW

8005028

GTIN: 4052568256777

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
62 Nm
Angolo di oscillazione
92 deg
Schema di foratura della flangia
F05 - F07
Collegamento albero
T17