Attuatore oscillante DAPS-0090-090-RS3-F0710-MW
8005032
GTIN: 4052568256814
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
105 Nm
Angolo di oscillazione
92 deg
Schema di foratura della flangia
F07 - F10
Collegamento albero
T22