Attuatore oscillante DAPS-0180-090-RS2-F0710-MW

8005039

GTIN: 4052568256883

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
225 Nm
Angolo di oscillazione
92 deg
Schema di foratura della flangia
F07 - F10
Collegamento albero
T22