Attuatore oscillante DAPS-0240-090-RS2-F1012-MW

8005043

GTIN: 4052568256920

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
300 Nm
Angolo di oscillazione
92 deg
Schema di foratura della flangia
F10 - F12
Collegamento albero
T27