Attuatore oscillante DAPS-0720-090-RS3-F12-MW
8005062
GTIN: 4052568257118
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
840 Nm
Angolo di oscillazione
92 deg
Schema di foratura della flangia
F12
Collegamento albero
T36