Distributore NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-M12G4-2.5R
8005301
GTIN: 4052568278038
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Distributore a Y con cavo sul lato dell'apparecchio di comando
Lunghezza del cavo 1
2.5 m
Grado di protezione
IP65 - IP68 - IP69K
Capacità di carico di corrente a 40 °C
3 A