Distributore NEDY-L2R1-V1-M12G5-U-M12G4-5R

8005306

GTIN: 4052568278083

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Distributore a Y con cavo sul lato dell'apparecchio di comando
Lunghezza del cavo 1
5 m
Grado di protezione
IP65 - IP68 - IP69K
Capacità di carico di corrente a 40 °C
4 A