Separatore d'acqua MS12-LWS-G-U-V
8005550
GTIN: 4052568257293
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
25000 l/min
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar