Bobina magnetica VACN-H1-A1-3A
8022879
GTIN: 4052568062842
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - Connettore maschio - A norma DIN EN 175301-803 - Forma quadrata
Tipo di montaggio
Con dado di bloccaggio
Caratteristiche dati bobina
230 V AC: 50/60 Hz, potenza di picco 36,0 VA, potenza di mantenimento 18,9 VA
Grado di protezione
IP65
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi
(con ciclo di lavoro limitato) - -20 - 60 °C