Bobina magnetica VACS-C-C1-5

8025331

GTIN: 4052568279103

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
12 V DC: 2,6 W
Grado di protezione
IP65
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi
-10 - 50 °C