Bobina magnetica VACS-C-C1-1A

8025335

GTIN: 4052568279127

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
24 V AC: 50/60 Hz, potenza di commutazione 2,5 VA, potenza di tenuta 1,8 VA
Grado di protezione
IP65
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi
-10 - 50 °C