Combinazione di unità di manutenzione MSB6-1/2:C3:J1:D14-WP
8025359
GTIN: 4052568258627
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
4000 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
4 bar - 10 bar
Grado di filtrazione
40 µm