Bobina magnetica VACN-N-A1-3A

8029135

GTIN: 4052568280390

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - A norma DIN EN 175301-803
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
230 V AC: 50 Hz, potenza di prelievo 6,2 VA, potenza di mantenimento 3,7 VA - 230 V AC: 60 Hz, potenza di prelievo 4,9 VA, potenza di mantenimento 2,9 VA
Grado di protezione
IP65