Bobina magnetica VACN-N-A1-1-EX2-N
8029136
GTIN: 4052568280406
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - A norma DIN EN 175301-803
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: 2,1 W
Grado di protezione
IP65