Bobina magnetica VACN-N-A1-16B-EX2-N
8029137
GTIN: 4052568280413
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - A norma DIN EN 175301-803
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
110 V AC: 50 Hz, potenza di prelievo 6,9 VA, potenza di mantenimento 4,1 VA - 110 V AC: 60 Hz, potenza di prelievo 5,4 VA, potenza di mantenimento 3,2 VA
Grado di protezione
IP65