Bobina magnetica VACN-N-A1-3A-EX2-N

8029138

GTIN: 4052568280420

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - A norma DIN EN 175301-803
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
230 V AC: 50 Hz, potenza di prelievo 6,9 VA, potenza di mantenimento 4,1 VA - 230 V AC: 60 Hz, potenza di prelievo 5,4 VA, potenza di mantenimento 3,3 VA
Grado di protezione
IP65