Bobina magnetica VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M

8029140

GTIN: 4052568280444

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Cavo
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
230 V AC: 50 Hz, potenza di prelievo 11,5 VA, potenza di mantenimento 8,0 VA
Grado di protezione
IP65