Bobina magnetica VACN-N-K1-3A-EX4-M
8029141
GTIN: 4052568280451
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Cavo
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
230 V AC: 50/60 Hz, potenza 2,1 VA
Grado di protezione
IP65