Bobina magnetica VACN-N-K1-16B-EX4-M
8029142
GTIN: 4052568280468
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Cavo
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
110 V AC: 50/60 Hz, potenza 2,4 VA
Grado di protezione
IP65