Bobina magnetica VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M
8029145
GTIN: 4052568280499
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Cavo
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
120 V AC: 60 Hz, potenza di prelievo 10,0 VA, potenza di mantenimento 6,8 VA
Grado di protezione
IP65