Bobina magnetica VACN-N-K11-1-0.5-U4-M
8029146
GTIN: 4052568280505
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Cavo
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: 4,6 W
Grado di protezione
IP65