Raccordo a L NPFC-L-R12-G12-MF

8030219

GTIN: 4052568063214

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
R1/2
Collegamento pneumatico, porta 2
G1/2
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 50 bar