Raccordo a L NPFC-L-R34-G34-MF

8030220

GTIN: 4052568063221

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
R3/4
Collegamento pneumatico, porta 2
G3/4
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 50 bar