Raccordo a L NPFC-L-2R14-M
8030224
GTIN: 4052568063269
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
R1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
R1/4
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 50 bar