Raccordo a T NPFC-T-2G18-R18-FMF

8030246

GTIN: 4052568063481

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
R1/8
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 50 bar