Raccordo a T NPFC-T-3R38-M

8030253

GTIN: 4052568063559

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
R3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
R3/8
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 50 bar