Nipplo doppio NPFC-D-R14-R38-M

8030282

GTIN: 4052568063849

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
R1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
R3/8
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 50 bar