Attuatore oscillante DAPS-0360-090-R-F0710-T4

8030608

GTIN: 4052568280680

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
360 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F07 - F10
Collegamento albero
T22