Attuatore oscillante DAPS-0015-090-RS4-F0305-T4
8030613
GTIN: 4052568280734
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
15 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F03 - F05
Collegamento albero
T11