Bobina magnetica VACF-B-B2-5
8030801
GTIN: 4052568280857
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
12 V DC: 3,4 W
Grado di protezione
IP65
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi
-20 - 50 °C