Bobina magnetica VACF-B-B2-1A
8030804
GTIN: 4052568280888
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
24 V AC: 50/60 Hz, potenza di prelievo 3,9 VA, potenza di mantenimento 2,6 VA
Grado di protezione
IP65
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi
-20 - 50 °C