Bobina magnetica VACF-B-C1-16B
8030815
GTIN: 4052568280970
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
110/120 V AC: 50/60 Hz, potenza di commutazione 4,4 VA, potenza di tenuta 3,3 VA
Grado di protezione
IP65
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi
-20 - 50 °C