Bobina magnetica VACF-B-C1-3W

8030817

GTIN: 4052568280987

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
230/240 V AC: 50/60 Hz, potenza di prelievo 5,8 VA, potenza di mantenimento 4,6 VA
Grado di protezione
IP65
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi
-20 - 50 °C