Bobina magnetica VACF-A-A1-7

8030823

GTIN: 4052568281014

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
48 V DC: 2,8 W
Grado di protezione
IP65
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi
-20 - 50 °C