Bobina magnetica VACF-A-A1-16B

8030826

GTIN: 4052568281045

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
110/120 V AC: 50/60 Hz, potenza di prelievo 2,7 VA, potenza di mantenimento 1,9 VA
Grado di protezione
IP65
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi
-20 - 50 °C