Elettrovalvola VUVG-L10-P53U-T-M5-1R8L
8031476
GTIN: 4052568258788
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
210 l/min
porta di lavoro pneumatica
M5
Tipo di azionamento
Elettrico