Elettrovalvola VUVG-L10-T32U-MT-M7-1R8L

8031481

GTIN: 4052568258801

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
155 l/min
porta di lavoro pneumatica
M7
Tipo di azionamento
Elettrico