Elettrovalvola VUVG-B10-T32C-MZT-F-1R8L
8031492
GTIN: 4052568258832
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
140 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico