Elettrovalvola VUVG-B18-P53U-ZT-F-1R8L
8031548
GTIN: 4052568259150
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
950 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico