Elettrovalvola VSVA-B-P53BD-ZD-A2-1T1L
8031817
GTIN: 4052568259167
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola a 5/3 vie, porta 4 pressurizzata, porta 2 scarico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
370 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 18 mm secondo ISO 15407-2
Tipo di azionamento
Elettrico