Cavo di collegamento NEBV-C1SW2L-P-K-5-N-LE2-S9
8032626
GTIN: 4052568428624
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina, sottile
Collegamento elettrico 1, connettore
Configurazione dei pin tipo C secondo EN 175301-803
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore
Estremità aperta
Lunghezza del cavo
5 m