Elettrovalvola VSVA-B-P53AD-ZTR-A1-1T1L

8033029

GTIN: 4052568282295

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola a 5/3 vie, porta 2 pressurizzata, porta 4 scarico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
700 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 26 mm secondo ISO 15407-2
Tipo di azionamento
Elettrico