Elettrovalvola VSVA-B-T32H-AZ-A1-1T1L
8033063
GTIN: 4052568282639
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
900 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 26 mm secondo ISO 15407-2
Tipo di azionamento
Elettrico