Elettrovalvola VUVG-L14-T32U-M-G18-P1
8033527
GTIN: 4052568428907
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
480 l/min - 500 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico