Elettrovalvola VUVG-L14-M52-A-G18-P1
8033529
GTIN: 4052568428921
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico